Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / 2F / bussola di adattamento / anello esterno sferico / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSA 206-2FK
YSA 207-2FK
YSA 208-2FK
YSA 209-2FK
YSA 210-2FK
YSA 211-2FK
YSA 213-2FK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Dimensione dello spallamento d3
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Versione: anello isolante in gomma

25.22 €

1 5 giorni -11200-450.243H 230625183822.50639.7RIS 206 A

29.49 €

1 5 giorni 30.5--520.357H 230730194324.30746.1RIS 207 A

35.26 €

1 5 giorni 33.91900030700580.459H 2308352146270851.8RIS 208 A

38.57 €

1 5 giorni -2160033200650.522H 230940225028.50956.8-

44.65 €

1 5 giorni --35100700.59H 231045225530.51062.51-

56.83 €

1 5 giorni --43600750.802H 231150255932.51169.06-

87.57 €

1 5 giorni -4000057200851.313H 231360276535.81382.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni standard Metric System Design Cuscinetto a sfere con inserto radiale Ghiera N
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Conico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Lamiera d’acciaio stampata, interno NBR vulcanizzato con flinger in lamiera d’acciaio pretensionato Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Metodo di fissaggio Manicotto di bloccaggio
Copertura di marcatura/guarnizione 2F Direzione di rotazione Alternata Serie di modelli YSA..
Design della superficie esterna Sferico Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico