Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QJ 206 MA |
QJ 209 MA |
QJ 210 MA |
QJ 211 MA |
QJ 211 MA/C3 |
QJ 212 MA |
QJ 215 MA |
QJ 216 MA |
QJ 216 MA/C2L |
QJ 217 MA |
QJ 304 MA |
QJ 306 MA |
QJ 307 MA |
QJ 308 MA |
QJ 310 MA |
QJ 312 MA |
QJ 314 MA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0.25 | 37.5 | 1 | 1.29 | 06 | 50.8 | 14,000 | 32 | CN | ||
91.00 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 56000 | 63000 | 0.509 | 54.5 | 1.1 | 2.36 | 09 | 72 | 10,000 | 46 | CN | ||
113.22 € | 1 | 5 giorni | - | 61000 | 65500 | 0.561 | 59.5 | 1.1 | 2.6 | 10 | 76.5 | 9,000 | 49 | CN | ||
133.86 € | 1 | 5 giorni | - | 83000 | 85000 | 0.758 | 66 | 1.5 | 3.55 | 11 | 84.7 | 8,000 | 54 | CN | ||
229.48 € | 1 | 5 giorni | - | 83000 | 85000 | 0.758 | 66 | 1.5 | 3.55 | 11 | 84.7 | 8,000 | 54 | C3 | ||
163.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 96500 | 0.965 | 72 | 1.5 | 4 | 12 | 93 | 7,500 | 60 | CN | ||
252.85 € | 1 | 5 giorni | - | 132000 | 125000 | 1.452 | 88.5 | 1.5 | 5.6 | 15 | 112 | 6,300 | 72 | CN | ||
314.25 € | 1 | 5 giorni | - | 156000 | 146000 | 1.776 | 95.3 | 2 | 6.4 | 16 | 120 | 5,600 | 77 | CN | ||
303.03 € | 1 | 5 giorni | - | 156000 | 146000 | 1.776 | 95.3 | 2 | 6.4 | 16 | 120 | 5,600 | 77 | C2L | ||
370.26 € | 1 | 5 giorni | - | 173000 | 156000 | 2.221 | 100 | 2 | 6.7 | 17 | 128 | 5,300 | 83 | CN | ||
95.72 € | 1 | 5 giorni | 24000 | 21600 | 32000 | 0.177 | 27.5 | 1.1 | 0.93 | 04 | 40.8 | 18,000 | 25 | CN | ||
188.20 € | 1 | 5 giorni | 17000 | - | 53000 | 0.418 | 40.5 | 1.1 | 1.76 | 06 | 58.2 | 12,000 | 36 | CN | ||
99.09 € | 1 | 5 giorni | - | 51000 | 64000 | 0.555 | 46.2 | 1.5 | 2.16 | 07 | 64.3 | 11,000 | 40 | CN | ||
119.06 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 64000 | 78000 | 0.771 | 52 | 1.5 | 2.7 | 08 | 72.5 | 10,000 | 46 | CN | ||
196.18 € | 1 | 5 giorni | - | - | 118000 | 1.313 | 65 | 2 | 4.25 | 10 | 90 | 8,000 | 56 | CN | ||
274.54 € | 1 | 5 giorni | - | 137000 | 156000 | 2.093 | 77 | 2.1 | 5.85 | 12 | 106 | 6,700 | 67 | CN | ||
379.25 € | 1 | 5 giorni | - | 180000 | 200000 | 3.16 | 89 | 2.1 | 7.35 | 14 | 123 | 5,600 | 77 | CN |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | 4-Point Contact | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Angolo di pressione alfa°(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Numero di scanalature di ritegno | 0 | Designazione della gabbia | Gabbia a finestra tornita in ottone, guidata da anello esterno |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | QJ.. | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale gabbia | Ottone |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Punto di pressione a(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali