Unità FAG a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare per cuscinetti cilindrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167285300000
0383828490000
0383828570000
0383828650000
0383828730000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
cuscinetti adatti Dimensioni vite per foro di montaggio G Sede cuscinetto Da
(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della Guarnizione Cerchio di campo J
(mm)
Codice prodotto

219.58 €

1 5 giorni 160362.5180156011210-TVHM129011210-TVH; 2x5X4X213160F11210

106.34 €

1 5 giorni 1171.3549130124411206-TVHM106211206-TVH; 2x5X4X145116F11206

123.35 €

1 5 giorni 129.51.75541451248.511207-TVHM127211207-TVH; 2x5X4X165130F11207

138.78 €

1 5 giorni 1432.260160125411208-TVHM128011208-TVH; 2x5X4X185140F11208

186.63 €

1 5 giorni 1602.96462.5180156011209-TVHM128511209-TVH; 2x5X4X197160F11209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032 Struttura Unità flangia quadrata
Numero di fori di fissaggio 3 Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro cilindrico
Materiale unità (Dettagli) Ghisa grigia Modello triangolare Serie di modelli F11..
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE
Profilo albero continuo

Supporto tecnico