Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ECY 204 |
ECY 205 |
ECY 206 |
ECY 207 |
ECY 208 |
ECY 209 |
ECY 210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza A (mm) | D1 (mm) | Diametro esterno D (mm) | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.006 | 23 | 49 | 44.1 | 50.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.006 | 23 | 54 | 49.1 | 55.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.013 | 25 | 65 | 59.4 | 66.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.016 | 27 | 75 | 68.9 | 76.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.018 | 28.5 | 83 | 76.5 | 84.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.023 | 29 | 88 | 81.4 | 89.5 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.023 | 35.5 | 94 | 85.8 | 95.5 |
Loading...
Numero merci tariffa doganale | 84839020 | Struttura | Coperchio terminale | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Serie di modelli | ECY | Materiale di ingegneria | Plastica | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza A(mm)
D1(mm)
Diametro esterno D(mm)
D2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali