Guarnizione a labirinto SKF per alloggiamento cuscinetto del basamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSN 511 S
TSN 513 S
TSN 517 S
TSN 518 S
TSN 528 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)

82.74 €

1 5 giorni 0.23

86.06 €

1 5 giorni 0.27

99.20 €

1 5 giorni 0.5

136.62 €

1 5 giorni 0.539

248.91 €

1 5 giorni 2316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -50 – 200°C Versione(g) Anello di tenuta a labirinto Utilizzare con spruzzi acqua non adatto
Utilizzare con basso attrito molto adatto Utilizzare con albero verticale non adatto Unità di peso tariffa doganale kg
Utilizzare alla luce diretta del sole molto adatto Classe di tolleranza dell’albero h9 Rugosità dell’albero Ra(µm) <=3.2
Utilizzare con spostamento assiale adatto Utilizzare con particelle grossolane adatto massima inclinazione(°) 0.3
Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti molto adatto Velocità periferica m/s non limitato Serie di modelli TSN.. S
Contenuto 2 pz Peso tariffa doganale Pro 1 Utilizzare durante la manutenzione meno adatto
Utilizzare con la polvere meno adatto Materiale di ingegneria Acciaio, silicio Numero articolo tariffa doganale 84842000
Utilizzare con particelle fini adatto Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico