Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0383897030000
Design | Guarnizione in feltro | Utilizzare con spruzzi acqua | meno adatto | Utilizzare con basso attrito | poco adatto |
---|---|---|---|---|---|
Utilizzare con albero verticale | non adatto | Peso tariffa doganale(kg) | 0.22 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Utilizzare alla luce diretta del sole | molto adatto | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 | Classe di tolleranza dell’albero | n/a |
Rugosità dell’albero Ra(µm) | n/a | Utilizzare con spostamento assiale | molto adatto | Utilizzare con particelle grossolane | adatto |
massima inclinazione(°) | 0.5 | Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti | adatto | Velocità periferica m/s | 15 |
Serie di modelli | FSV.. | Contenuto | 1 pezzo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Utilizzare durante la manutenzione | adatto | Utilizzare con la polvere | meno adatto | Materiale di ingegneria | feltro |
Numero articolo tariffa doganale | 84839020 | Utilizzare con particelle fini | meno adatto | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Guarnizione in feltro FAG per l’alloggiamento del cuscinetto del piedistallo, il codice articolo è il seguente: 0383897030000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0383897030000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali