Cuscinetto a quattro punti di contatto / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167422220000
0167422490000
0167422650030
0167422810000
0167424430030
0167424780000
0167424940000
0167425910030
0192601480000
0192602610000
0192608490000
0192615940000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Pressure point a
(mm)
Bearing clearance identifier Product code

56.26 €

1 5 giorni 3062163750020000Radiale275000.2440.311.41650.732CNQJ206-XL-MPA

67.40 €

1 5 giorni 408018580009500Radiale465000.4453.61.12.38866.842CNQJ208-XL-MPA
-

74.06 €

1 5 giorni 458519----0.558.41.1-97245C3-

82.97 €

1 5 giorni 5090206200013000Radiale560000.5763.61.12.91076.449CNQJ210-XL-MPA
-

68.48 €

1 5 giorni 307219----0.40343.91.1-65836C3-

80.62 €

1 5 giorni 3580216100017900Radiale465000.5650.71.5-764.841CNQJ307-XL-MPA

92.83 €

1 5 giorni 4090238400015400Radiale620000.75556.61.5-873.446CNQJ308-XL-MPA
-

295.45 €

1 5 giorni 70150351830008000Radiale1660003.13697.62.18.614123.677C3-

55.55 €

1 5 giorni 2552152600026000Radiale188000.15934.210.95543.127CNQJ205-XL-MPA

63.09 €

1 5 giorni 3572174500018000Radiale355000.34847.91.11.8759.138CNQJ207-XL-MPA

197.14 €

1 5 giorni 751302512300010200Radiale1220001.457941.5-15111.572CNQJ215-XL-MPA

52.14 €

1 5 giorni 2052153100028000Radiale196000.17530.61.10.99441.426CNQJ304-XL-MPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Tipologia di prodotto Four-point contact bearing Pressure angle alpha °(°) 35
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Number of retaining grooves 0 Progettazione della gabbia Solid brass cage
Marking cover / seal None Model series QJ.. Customs tariff — country of origin DE
Materiale della gabbia Brass

Supporto tecnico