Cuscinetto a quattro punti di contatto / FAG (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167422730000
0167424350000
0167425080000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Pressure point a
(mm)
Product code

55.09 €

1 5 giorni 458519660008500570000.44358.41.12.9097245QJ209-XL-TVP

43.15 €

1 5 giorni 2562174650014000315000.24937.51.11.590549.531QJ305-XL-TVP

66.52 €

1 5 giorni 409023900008500690000.67556.61.53.50873.446QJ308-XL-TVP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Tipologia di prodotto Four-point contact bearing
Pressure angle alpha °(°) 35 Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84821090 Number of retaining grooves 0
Progettazione della gabbia Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 Marking cover / seal None Model series QJ..
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Materiale della gabbia Resin

Supporto tecnico