SKF Y Unità flangia quadrata con flangia rotonda, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYC 25 TF
FYC 30 TF
FYC 35 TF
FYC 40 TF
FYC 45 TF
FYC 50 TF
FYC 55 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
T1
(mm)
Interasse J
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

42.51 €

1 5 giorni 1400078000.94290FYC 50519.8271157YAR 205-2F34.11269029.870

49.37 €

1 12 giorni 19500120001.235100FYC 50622.2311258YAR 206-2F38.112810032.280

57.78 €

1 5 giorni 25500153001.552110FYC 50725.433.51359YAR 207-2F42.914811036.490

67.31 €

1 5 giorni 30700190001.887120FYC 50830.235.51459YAR 208-2F49.2141012041.2100

79.82 €

1 5 giorni 33200216002.621132FYC 50930.237.516014YAR 209-2F49.2161213240.2105

81.49 €

1 5 giorni 35100232002.925138FYC 51032.639.516514YAR 210-2F51.6161213842.6110

107.45 €

1 5 giorni 43600290004.018150FYC 51133.44318515YAR 211-2F55.6191215046.4125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello rotondo Serie di modelli FYC..TF
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico