Unità di supporto SKF Y con base lunga, ferro grigia, fissaggio con grani di fissaggio e guarnizione multipla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY 30 TR
SY 50 TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
G
(mm)

43.58 €

1 5 giorni 19500112001.10582117.5SY 506 M22.219.523.5141522542.9YAR 206-2RFECY 20638.123.512

75.83 €

1 5 giorni 35100232002.641114157SY 510 M32.635.126182033457.2YAR 210-2RFECY 21051.62616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello cilindrico Serie di modelli SY..TR
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico