Unità SKF Y-tech flangia quadra a due bulloni, plastica, ovale, tipo FYTBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYTBK 504

Codice componente
FYTBK 504
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Resina Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 2 Peso tariffa doganale(kg) 0.083 Altezza unità H(mm) 112
Unità di peso tariffa doganale kg Distanza centro del foro J(mm) 90 Larghezza unità A(mm) 29.5
Lunghezza unità L(mm) 60.5 A1(mm) 15 Modello ovale
Serie di modelli FYTBK.. Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 12.3 Rilubrificazione possibile sì/no n
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro albero max.(mm) 20
Z(mm) 50.8

Si trova sulla pagina di Unità SKF Y-tech flangia quadra a due bulloni, plastica, ovale, tipo FYTBK, il codice articolo è il seguente: FYTBK 504.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTBK 504.

Supporto tecnico