Unità di supporto SKF, plastica, base lunga, tipo SYK (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SYK 504
SYK 505
SYK 506
SYK 508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
G
(mm)
Diametro albero max.
(mm)

8.88 €

1 5 giorni 0.10564.596163212.51262133.317.51020

11.00 €

1 5 giorni 0.1271105163212.51343236.517.51025

13.02 €

1 5 giorni 0.1982.5121194014.51592542.921.51230

15.46 €

1 5 giorni 0.27699.5136194814.51763049.221.51240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Resina Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello Semicircolare con base lunga
Serie di modelli SYK.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico