Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, lamiera d’acciaio, ovale, tipo PFT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFT 40
PFT 47
PFT 52
PFT 62
PFT 72
PFT 80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
S
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

4.37 €

1 5 giorni 0.07481635977.121749

4.92 €

1 5 giorni 0.0929171.46788.722055

5.08 €

1 5 giorni 0.1059576.27198.7225.460

6.37 €

1 5 giorni 0.1711290.5849.5112.53071

8.09 €

1 5 giorni 0.1921221009410112.53581

10.74 €

1 5 giorni 0.351481191041013.53.54091

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello ovale
Serie di modelli PFT.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico