Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYK 30 TR
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Resina | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 19500 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico(N) | 11200 | Numero merci tariffa doganale | 84832000 | Metodo di fissaggio | Perno filettato |
Numero di fori di fissaggio | 1 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.491 | Altezza unità H(mm) | 82.5 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Distanza centro del foro J(mm) | 121 | Codice unità | SYK 506 |
S1(mm) | 22.2 | H2(mm) | 19.5 | Larghezza unità A(mm) | 21.5 |
Profilo foro | conico | N1(mm) | 14.5 | Lunghezza unità L(mm) | 159 |
A1(mm) | 25 | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) | 42.9 | Modello | conico |
Codice cuscinetto | YAR 206-2RF | Serie di modelli | SYK..TR | Tappo di protezione | ECY 206 |
B(mm) | 38.1 | Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) | 21.5 | G(mm) | 12 |
Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto SKF Y-tech con base lunga, materiale composito, fissaggio a grani e guarnizione multipla, il codice articolo è il seguente: SYK 30 TR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYK 30 TR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali