SKF Y-Tech Unità flangia quadrata con flangia quadrata, materiale composito, fissaggio a grano e flinger (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYK 30 TF

Codice componente
FYK 30 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Resina Coefficiente di carico dinamico base(N) 19500
Coefficiente di carico statico(N) 11200 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Perno filettato
Numero di fori di fissaggio 4 Peso tariffa doganale(kg) 0.482 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 82.5 Codice unità FYK 506 S1(mm) 22.2
Larghezza unità A(mm) 33 Profilo foro cilindrico Lunghezza unità L(mm) 108
A1(mm) 15.3 Modello quadrato Codice cuscinetto YAR 206-2F
Serie di modelli FYK..TF Tappo di protezione ECY 206 B(mm) 38.1
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 12.3 Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE U(mm) 42.2 Z(mm) 93.7

Si trova sulla pagina di SKF Y-Tech Unità flangia quadrata con flangia quadrata, materiale composito, fissaggio a grano e flinger, il codice articolo è il seguente: FYK 30 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYK 30 TF.

Supporto tecnico