Unità di supporto SKF Y con base lunga, ferro grigia, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY 20 WF
SY 25 WF
SY 30 WF
SY 50 WF
SY 60 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
G
(mm)
B1
(mm)

39.62 €

1 5 giorni 1270066000.60864.597SY 504 M26.612.720.511.51272133.3YEL 204-2FECY 20420.51043.7

40.57 €

1 5 giorni 1400078000.75470102SY 505 M26.91419.511.51302236.5YEL 205-2FECY 20519.51044.4

48.42 €

1 5 giorni 19500112001.12882117.5SY 506 M30.119.523.5141522542.9YEL 206-2FECY 20623.51248.4

84.26 €

1 5 giorni 35100232002.781114157SY 510 M38.135.126182033457.2YEL 210-2FECY 210261662.7

139.49 €

1 5 giorni 52700360004.747137.5190.5SY 512 M46.852.729.5182404269.9YEL 212-2FECY 21229.51677.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello cilindrico Serie di modelli SY..WF
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico