Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, Ferro grigia, tonda, tipo FYC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYC 505
FYC 506
FYC 507
FYC 508
FYC 509
FYC 510
FYC 512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
T1
(mm)
Interasse J
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

22.91 €

1 5 giorni 0.75790271157126902570

26.68 €

1 5 giorni 0.9551003112581281003080

30.17 €

1 5 giorni 1.13811033.513591481103590

33.66 €

1 5 giorni 1.31212035.51459141012040100

41.08 €

1 5 giorni 1.9813237.516014161213245105

42.75 €

1 5 giorni 2.07813839.516514161213850110

64.46 €

1 5 giorni 3.4561604819515191216060135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg Modello rotondo
Serie di modelli FYC.. Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico