Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FYTBK 20 TR |
FYTBK 30 TR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | Lunghezza unità L (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | 5 giorni | 12700 | 6600 | 0.238 | 112 | 90 | FYTBK 504 | 18.3 | 29.5 | cilindrico | 60.5 | YAR 204-2RF | ECY 204 | 31 | 37.3 | 50.8 | ||
40.80 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 0.446 | 142.5 | 116.5 | FYTBK 506 | 22.2 | 33 | conico | 83 | YAR 206-2RF | ECY 206 | 38.1 | 42.2 | 76.2 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Resina | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
A1(mm) | 15 | Modello | ovale | Serie di modelli | FYTBK..TR |
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) | 12.3 | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
Profilo foro
Lunghezza unità L(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
B(mm)
U(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali