Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadra, estremità d’albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNL 515 A
FNL 516 A
FNL 518 A
FNL 522 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba
(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb
(mm)
Interasse J
(mm)
cuscinetti adatti Dimensioni vite per foro di montaggio G Diametro albero max.
(mm)
D1
(mm)

294.63 €

1 5 giorni 10.12819010619025951215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 51530241521215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 KM1665168

317.43 €

1 5 giorni 10.42619611319625981216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 51631271521216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 KM1670175

431.78 €

1 5 giorni 12.669210121210251051218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 51830281701218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 KM1680196

804.58 €

1 5 giorni 23.5270140270301351222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 52230332191222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 KM20100244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro conico
Modello quadrato Serie di modelli FNL..A Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Profilo Estremità albero

Supporto tecnico