Unità di raccolta a Y della SKF, ferro grigia con fissaggio a foro passante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU 505 M
TU 506 M
TU 507 M
TU 508 M
TU 509 M
TU 510 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)
Diametro albero max.
(mm)

22.98 €

1 5 giorni 0.67691341610013.57619537652332525

25.88 €

1 5 giorni 0.935104371611413.58922568957372830

30.31 €

1 5 giorni 1.054103371712913.58922648964383035

38.12 €

1 5 giorni 1.714115491914517.5101298310183503340

41.22 €

1 5 giorni 1.686117491914417.5101298310183493545

42.91 €

1 5 giorni 1.739117491914917.5101298310186493650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg Modello Risolto mediante foro passante
Serie di modelli TU..M Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico