Unità di supporto SKF, ferro grigia, base corta, tipo SYF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SYF 504
SYF 505
SYF 506
SYF 507
SYF 508
SYF 509
SYF 510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Con filettatura Diametro albero max.
(mm)

15.55 €

1 5 giorni 0.29864.550.832652133.3M820

18.88 €

1 5 giorni 0.3627050.836702236.5M1025

23.66 €

1 5 giorni 0.6788276.240982542.9M1030

26.74 €

1 5 giorni 0.8849382.6451032747.6M1035

31.00 €

1 5 giorni 1.0729988.9481163049.2M1240

35.26 €

1 5 giorni 1.28107.595.3481203254M1245

39.45 €

1 5 giorni 1.711114101.6541353457.2M1650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello Semicircolare con base corta
Serie di modelli SYF.. Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico