SKF Y-Tech unità flangia quadrata con flangia ovale, materiale composito, fissaggio a grano e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYTBK 20 TF
FYTBK 25 TF
FYTBK 30 TF
FYTBK 35 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Profilo foro Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

26.42 €

1 5 giorni 1270065500.23611290FYTBK 50418.329.5cilindrico60.515YAR 204-2FECY 2043112.337.350.8

30.12 €

1 5 giorni 1400078000.2912499FYTBK 50519.830cilindrico7015YAR 205-2FECY 20534.112.338.863.5

37.49 €

1 5 giorni 19500112000.428142.5116.5FYTBK 50622.233conico8315YAR 206-2FECY 20638.112.342.276.2

44.29 €

1 5 giorni 25500193000.627156130FYTBK 50725.435conico9617YAR 207-2FECY 20742.914.846.488.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Resina Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Modello ovale Serie di modelli FYTBK..TF Rilubrificazione possibile sì/no n
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico