SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio a grano e guarnizione multipla (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYTB 25 TR
FYTB 30 TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

39.95 €

1 5 giorni 1400078000.58612499FYTB 505 M19.8307012YAR 205-2RFECY 20534.138.863.5

48.15 €

1 5 giorni 19500112000.858141.5116.5FYTB 506 M22.232.58313YAR 206-2RFECY 20638.142.276.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello ovale Serie di modelli FYTB..TR
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 11.5 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico