Unità di raccolta a Y della SKF, ferro grigia con fissaggio a collare di bloccaggio eccentrico (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU 30 FM
TU 35 FM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità S1
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
T
(mm)
B1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

53.18 €

1 5 giorni 19500112001.24104TU 506 M26.716114YET 206ECY 20623.85635.7573728

64.98 €

1 5 giorni 25500153001.518103TU 507 M29.417129YET 207ECY 20725.46438.9643830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Larghezza unità A(mm) 37 Profilo foro cilindrico A1(mm) 13.5
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 89 Modello Risolto mediante foro passante Serie di modelli TU..FM
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 22 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE H1(mm) 89

Supporto tecnico