Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, Ferro grigia, ovale, tipo FYTF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYTF 504
FYTF 505
FYTF 506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

15.29 €

1 5 giorni 0.24190.571.41766.59.52050

18.49 €

1 5 giorni 0.2739776.218.5719.52556

20.63 €

1 5 giorni 0.428112.590.520.58410.53066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello ovale
Serie di modelli FYTF.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico