SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e guarnizione standard (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYTB 17 FM
FYTB 20 FM
FYTB 25 FM
FYTB 30 FM
FYTB 35 FM
FYTB 40 FM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

30.15 €

1 5 giorni 960048000.33298.576.5FYTB 503 M22.1265711YET 203--11.528.639.650.8

30.94 €

1 5 giorni 1270066000.43611290FYTB 504 M23.529.560.511YET 204--11.5314350.8

34.75 €

1 5 giorni 1400078000.58612499FYTB 505 M23.5307012YET 205ECY 205-11.53142.563.5

41.58 €

1 5 giorni 19500112000.868141.5116.5FYTB 506 M26.732.58313YET 206ECY 206-11.535.746.776.2

48.58 €

1 5 giorni 25500153001.197156130FYTB 507 M29.434.59613YET 207ECY 207-1438.950.488.9

56.68 €

1 5 giorni 30700190001.574171.5143.5FYTB 508 M32.738.510214YET 208ECY 20843.714-57.288.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello ovale Serie di modelli FYTB..FM
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico