SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYTB 25 WF

Codice componente
FYTB 25 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 14000
Coefficiente di carico statico(N) 7800 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico
Numero di fori di fissaggio 2 Peso tariffa doganale(kg) 0.636 Altezza unità H(mm) 124
Unità di peso tariffa doganale kg Distanza centro del foro J(mm) 99 Codice unità FYTB 505 M
S1(mm) 26.9 Larghezza unità A(mm) 30 Profilo foro cilindrico
Lunghezza unità L(mm) 70 A1(mm) 12 Modello ovale
Codice cuscinetto YEL 205-2F Serie di modelli FYTB..WF Tappo di protezione ECY 205
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 11.5 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE B1(mm) 44.4 U(mm) 45.9
Z(mm) 63.5

Si trova sulla pagina di SKF Y unità flangia quadrata con flangia ovale, ghisa colore grigio, fissaggio con collare di bloccaggio eccentrico e flinger, il codice articolo è il seguente: FYTB 25 WF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTB 25 WF.

Supporto tecnico