Unità di supporto SKF, plastica, base lunga, tipo P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P 40
P 47
P 52
P 62
P 72
P 80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
G
(mm)
Diametro albero max.
(mm)

4.54 €

1 5 giorni 0.05943.5683269.685.51822.19.6817

5.32 €

1 5 giorni 0.08550.5763329.698.52125.39.6820

5.89 €

1 5 giorni 0.10156863.23211.21082428.411.21025.4

6.94 €

1 5 giorni 0.177669543811.2119253311.21030

8.88 €

1 5 giorni 0.2727810654111.21302739.311.21035

10.23 €

1 5 giorni 0.30586120543141482943.6141240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello Semicircolare con base lunga
Serie di modelli P.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico