Unità di raccolta a Y della SKF, in ferro grigia con fissaggio a grani (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU 25 TF
TU 35 TF
TU 40 TF
TU 45 TF
TU 50 TF
TUJ 60 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

38.94 €

1 5 giorni 1400078000.85791TU 505 M19.8341610013.576YAR 205-2FTU..TFECY 20534.1195376523325

55.49 €

1 5 giorni 25500153001.518103TU 507 M25.4371712913.589YAR 207-2FTU..TFECY 20742.9226489643830

65.34 €

1 5 giorni 30700190002.306115TU 508 M30.2491914517.5101YAR 208-2FTU..TFECY 20849.22983101835033

74.72 €

1 5 giorni 33200216002.422117TU 509 M30.2491914417.5101YAR 209-2FTU..TFECY 20949.22983101834935

81.25 €

1 5 giorni 35100232002.513117TU 510 M32.6491914917.5101YAR 210-2FTU..TFECY 21051.62983101864936

135.35 €

1 5 giorni 52700360004.438146TUJ 51239.7603218622130YAR 212-2FTUJ..TF-65.13510213010063.544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello Risolto mediante foro passante Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico