Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMA1/1/4CF |
EMA1/1/8CF |
EMA1/3/8CF |
EMA1/8X1ORNBRCF |
EMA1/10X1CF |
EMA1/10X1ORCF |
EMA1/14X1.5CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | Profilo | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.69 € | 1 | 5 giorni | 19 | 0.054 | 18 | - | 12 | B | 32 | G 1/4 | ||
66.03 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.044 | 14 | - | 8 | B | 32.5 | G 1/8 | ||
66.77 € | 1 | 5 giorni | 22 | 0.057 | 22 | - | 12 | B | 27.5 | G 3/8 | ||
40.22 € | 1 | 5 giorni | - | 0.018 | 9.5 | 12 | 8.4 | A | 17.5 | M 08×1.0 | ||
72.25 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.044 | 14 | - | 8 | B | 32.5 | M 10×1.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 0.019 | 11.5 | 12 | 8 | A | 18 | M 10×1.0 | ||
67.82 € | 1 | 5 giorni | 19 | 0.056 | 19 | - | 12 | B | 32 | M 14 × 1.5 |
Loading...
PN bar | 400 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Include tutte le singole parti |
---|---|---|---|---|---|
Codice d’ordine | EMA1 | Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 90269000 |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
Profilo
L1
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali