Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAV1/4MA371
S2(mm) | 19 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.079 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 19 | Codice d’ordine | MAV-MA3 | L2 | 12 |
L1 | 54 | Superficie | Acciaio inox | T1 | G 1/4 |
Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | PL |
Si trova sulla pagina di Connettore per manometro punto di prova MAV-MA3 con collegamento filettato M 16x2, il codice articolo è il seguente: MAV1/4MA371.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAV1/4MA371.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali