Raccordo per punto di prova PARKER con perno di bloccaggio per coni VKA1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VKA1/12LCF
VKA1/15LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 Profilo L1 T1

97.55 €

1 5 giorni 0.0811222A51M 18 × 1.5

88.63 €

1 5 giorni 0.0861527B39M 22 × 1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S2(mm) 12 PN bar 315 Unità di peso tariffa doganale kg
Volume di consegna Include tutte le singole parti Codice d’ordine VKA1 Superficie Privo di Cr(VI)
Serie di modelli L Numero articolo tariffa doganale 73079980 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico