Anello di tenuta PARKER KDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KDS48X

Codice componente
KDS48X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.82 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno tubo D1 48.4 Peso tariffa doganale(kg) 0.016 Unità di peso tariffa doganale kg
Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine KDS Diametro filettatura sistema imperiale G 1 1/2 A
L2 2.6 L1 3.5 D3 60
D2 55.9 Numero articolo tariffa doganale 73079910 Diametro filettatura misura metrica M 48 × 2.0
Materiale di ingegneria Acciaio/NBR Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anello di tenuta PARKER KDS, il codice articolo è il seguente: KDS48X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KDS48X.

Supporto tecnico