Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | D6 | S3 | Materiale di ingegneria | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.71 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | Completo, con dado e anello | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Acciaio inox | - | ||
326.08 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.065 | 6 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.053 | 6 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Acciaio | 14.9 | ||
198.32 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.124 | 6 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acciaio inox | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.1 | 6 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Acciaio | 18.9 | ||
344.11 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Acciaio inox | - | ||
436.22 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.13 | 6 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acciaio inox | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.12 | 6 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Acciaio | 18.9 | ||
345.55 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.136 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Acciaio inox | - | ||
331.48 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.119 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.095 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/4 A | 29 | 73079290 | - | 17 | Acciaio | 18.9 | ||
422.40 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.156 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acciaio inox | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
344.88 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.126 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acciaio inox | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.102 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 19 | Acciaio | 18.9 | ||
386.85 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.125 | 8 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | 22 | 17 | Acciaio inox | - | ||
441.77 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.153 | 8 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acciaio inox | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
429.28 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.147 | 10 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
401.95 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.128 | 10 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.095 | 10 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Acciaio | 18.9 | ||
416.75 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.251 | 10 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acciaio inox | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Acciaio inox | - | ||
407.20 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.222 | 10 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acciaio inox | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.171 | 10 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 22 | Acciaio | 21.9 | ||
520.15 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.147 | 10 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acciaio inox | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | 22 | 19 | Acciaio inox | - | ||
572.26 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.24 | 12 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acciaio inox | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Acciaio inox | - | ||
529.92 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.189 | 12 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acciaio inox | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.165 | 12 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | G 3/8 A | 33 | 73079290 | - | 22 | Acciaio | 21.9 | ||
582.06 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.254 | 12 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acciaio inox | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Acciaio inox | - | ||
482.18 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.217 | 12 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acciaio inox | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.173 | 12 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 24 | Acciaio | 21.9 | ||
602.45 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.227 | 12 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acciaio inox | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Acciaio inox | - | ||
619.31 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.235 | 12 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acciaio inox | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Acciaio inox | - | ||
574.78 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.38 | 15 | 14 | Completo, con dado e anello | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Acciaio inox | - | ||
556.51 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.336 | 15 | 14 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Acciaio inox | - | ||
621.71 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.393 | 15 | 14 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 27 | Acciaio inox | - | ||
782.31 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.425 | 16 | 14 | Completo, con dado e anello | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acciaio inox | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Acciaio inox | - | ||
606.49 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.354 | 16 | 14 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acciaio inox | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Acciaio inox | - | ||
828.05 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.398 | 16 | 14 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acciaio inox | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.384 | 16 | 14 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/2 A | 40 | 73079290 | - | 30 | Acciaio | 26.9 | ||
783.31 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.417 | 18 | 14 | Completo, con dado e anello | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Acciaio inox | - | ||
754.48 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.356 | 18 | 14 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.3 | 18 | 14 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/2 A | 37 | 73079290 | - | 32 | Acciaio | 26.9 | ||
853.89 € | 1 | 5 giorni | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.431 | 18 | 14 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acciaio inox | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Acciaio inox | - | ||
1,539.74 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.767 | 20 | 16 | Completo, con dado e anello | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acciaio inox | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
1,022.80 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.635 | 20 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acciaio inox | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.531 | 20 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Privo di Cr(VI) | S | G 3/4 A | 48 | 73079290 | - | 36 | Acciaio | 32.9 | ||
1,407.05 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.771 | 20 | 16 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acciaio inox | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
1,037.38 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.72 | 22 | 16 | Completo, con dado e anello | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acciaio inox | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
1,028.54 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.617 | 22 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acciaio inox | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.633 | 22 | 16 | Completo, con dado e anello | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Privo di Cr(VI) | L | G 3/4 A | 44 | 73079290 | - | 36 | Acciaio | 32.9 | ||
- | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.516 | 22 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Privo di Cr(VI) | L | G 3/4 A | 44 | 73079290 | - | 36 | Acciaio | 32.9 | ||
1,097.26 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.689 | 22 | 16 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acciaio inox | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | 41 | 36 | Acciaio inox | - | ||
2,149.69 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.305 | 25 | 18 | Completo, con dado e anello | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acciaio inox | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Acciaio inox | - | ||
1,920.57 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.131 | 25 | 18 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acciaio inox | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 0.954 | 25 | 18 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Privo di Cr(VI) | S | G 1 A | 56 | 73079290 | - | 46 | Acciaio | 39.9 | ||
2,047.78 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.315 | 25 | 18 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acciaio inox | S | G 1 A | 56 | 73072910 | 46 | 46 | Acciaio inox | - | ||
1,795.95 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.2 | 28 | 18 | Completo, con dado e anello | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acciaio inox | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Acciaio inox | - | ||
1,038.15 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.109 | 28 | 18 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acciaio inox | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Acciaio inox | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 0.952 | 28 | 18 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Privo di Cr(VI) | L | G 1 A | 49 | 73079290 | - | 41 | Acciaio | 39.9 | ||
- | 1 | Preventivo | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.152 | 28 | 18 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acciaio inox | L | G 1 A | 49 | 73072910 | 46 | 41 | Acciaio inox | - | ||
363.20 € | 1 | 5 giorni | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 1.56 | 30 | 20 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Privo di Cr(VI) | S | G 1 1/4 A | 64 | 73079290 | - | 50 | Acciaio | 49.9 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WH-R-KDS | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
L7
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
L6
Numero articolo tariffa doganale
D6
S3
Materiale di ingegneria
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali