Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TH08LMOMDCF |
TH12LMOMDCF |
TH18LMOMD71 |
TH20SM71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.23 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 19 | 6 | 30 | 3 | 0.104 | 8 | 12 | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | M 12×1.5 | 29 | 73079910 | 17 | Acciaio | 17 | ||
82.03 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 0.191 | 12 | 12 | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | M 16×1.5 | 33 | 73079910 | 22 | Acciaio | 21 | ||
1,075.75 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 0.362 | 18 | 14 | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acciaio inox | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Acciaio inox | 27 | ||
1,359.58 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 160 | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 0.9 | 20 | 16 | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acciaio inox | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Acciaio inox | 32 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | TH-M | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
L6
Numero articolo tariffa doganale
S3
Materiale di ingegneria
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali