Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | 9 giorni | 17 | - | 315 | 0.042 | 8 | 25 | Completo, con dado e anello | 17 | 10 | 9 | 26 | 5 | L | 7/16–20UNF-2A | PL | ||
40.32 € | 1 | 5 giorni | 17 | - | 315 | 0.023 | 8 | 25 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 10 | 9 | 26 | 5 | L | 7/16-20UNF-2A | PL | ||
40.17 € | 1 | 5 giorni | 19 | - | 630 | 0.033 | 8 | 30 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 13 | 11 | 31 | 4 | S | 7/16-20UNF-2A | DE | ||
44.20 € | 1 | 5 giorni | 19 | - | 315 | 0.044 | 10 | 26 | Completo, con dado e anello | 17 | 11 | 9 | 27 | 5 | L | 7/16-20UNF-2A | DE | ||
44.54 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 630 | 0.042 | 10 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 19 | 12.5 | 12 | 32 | 6 | S | 9/16–18UNF-2A | DE | ||
55.48 € | 1 | 3 giorni | 22 | - | 315 | 0.086 | 12 | 28 | Completo, con dado e anello | 24 | 13 | 11 | 31 | 10 | L | 3/4–16UNF-2A | PL | ||
51.25 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 315 | 0.052 | 12 | 28 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 24 | 13 | 11 | 31 | 10 | L | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
58.43 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 315 | 0.082 | 12 | 29 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 14.3 | 12.7 | 34 | 10 | L | 7/8–14UNF-2A | DE | ||
41.42 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 315 | 0.031 | 12 | 26 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 19 | 11 | 10 | 28 | 7 | L | 9/16-18UNF-2A | PL | ||
61.11 € | 1 | 9 giorni | 24 | - | 630 | 0.111 | 12 | 34 | Completo, con dado e anello | 24 | 14.5 | 14 | 36 | 8 | S | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
56.77 € | 1 | 5 giorni | 24 | - | 630 | 0.073 | 12 | 34 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 24 | 14.5 | 14 | 36 | 8 | S | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
53.48 € | 1 | 5 giorni | 24 | 19 | 630 | 0.05 | 12 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 12.5 | 12 | 32 | 6 | S | 9/16-18UNF-2A | DE | ||
51.92 € | 1 | 5 giorni | 27 | - | 315 | 0.057 | 15 | 29 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 24 | 14 | 11 | 32 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
60.45 € | 1 | 5 giorni | 27 | - | 315 | 0.081 | 15 | 30 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 15.3 | 12.7 | 35 | 12 | L | 7/8-14UNF-2A | DE | ||
55.15 € | 1 | 5 giorni | 30 | - | 400 | 0.069 | 16 | 34 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 24 | 12.5 | 14 | 35 | 10 | S | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
78.88 € | 1 | 5 giorni | 30 | - | 400 | 0.166 | 16 | 37 | Completo, con dado e anello | 27 | 15.5 | 16 | 40 | 12 | S | 7/8-14UNF-2A | DE | ||
69.49 € | 1 | 5 giorni | 30 | - | 400 | 0.096 | 16 | 37 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 15.5 | 16 | 40 | 12 | S | 7/8-14UNF-2A | DE | ||
58.58 € | 1 | 5 giorni | 32 | 23.9 | 315 | 0.075 | 18 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 14.5 | 11 | 33 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | DE | ||
62.40 € | 1 | 5 giorni | 32 | - | 315 | 0.08 | 18 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 14.8 | 12.7 | 35 | 14 | L | 7/8-14UNF-2A | PL | ||
86.77 € | 1 | 5 giorni | 36 | - | 400 | 0.147 | 20 | 42 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 17 | 18.5 | 46 | 16 | S | 1 1/16–12UN-2A | DE | ||
80.12 € | 1 | 5 giorni | 36 | 26.9 | 160 | 0.105 | 22 | 33 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 16.8 | 12.7 | 37 | 14 | L | 7/8-14UNF-2A | DE | ||
78.40 € | 1 | 5 giorni | 36 | - | 160 | 0.116 | 22 | 33 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 16.5 | 15 | 39 | 18 | L | 1 1/16–12UN-2A | DE | ||
94.71 € | 1 | 5 giorni | 36 | - | 160 | 0.179 | 22 | 34 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 17.5 | 15 | 40 | 19 | L | 1 5/16–12UN-2A | DE | ||
108.12 € | 1 | 5 giorni | 46 | 33.3 | 400 | 0.206 | 25 | 47 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 36 | 19.5 | 18.5 | 50 | 16 | S | 1 1/16–12UN-2A | DE | ||
113.65 € | 1 | 5 giorni | 46 | - | 400 | 0.258 | 25 | 47 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 19.5 | 18.5 | 50 | 20 | S | 1 5/16–12UN-2A | DE | ||
97.29 € | 1 | 5 giorni | 41 | 33.3 | 160 | 0.162 | 28 | 34 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 17.5 | 15 | 40 | 18 | L | 1 1/16–12UN-2A | DE | ||
97.88 € | 1 | 5 giorni | 41 | - | 160 | 0.177 | 28 | 34 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 41 | 17.5 | 15 | 40 | 23 | L | 1 5/16–12UN-2A | DE | ||
128.11 € | 1 | 5 giorni | 50 | 39.6 | 400 | 0.327 | 30 | 50 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 46 | 20 | 18.5 | 52 | 20 | S | 1 5/16–12UN-2A | DE | ||
127.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | - | 160 | 0.287 | 35 | 39 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 50 | 17.5 | 15 | 43 | 29 | L | 1 5/8–12UN-2A | DE | ||
115.71 € | 1 | 5 giorni | 50 | 39.6 | 160 | 0.235 | 35 | 39 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 46 | 17.5 | 15 | 43 | 23 | L | 1 5/16–12UN-2A | DE | ||
159.15 € | 1 | 5 giorni | 60 | 47.7 | 160 | 0.339 | 42 | 42 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 55 | 19 | 15 | 45 | 29 | L | 1 5/8–12UN-2A | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | GE-UNF/UN | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079910 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali