Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D4 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro filettatura sistema imperiale | L1 | D3 | Numero articolo tariffa doganale | Diametro filettatura misura metrica | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 5 giorni | 18.5 | 0.001 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 39269097 | - | FKM | ||
3.14 € | 1 | 5 giorni | 18.5 | 0 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 40169300 | - | NBR | ||
6.43 € | 1 | 5 giorni | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 39269097 | - | FKM | ||
2.51 € | 1 | 5 giorni | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 40169300 | - | NBR | ||
6.03 € | 1 | 5 giorni | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 39269097 | M 08×1.0 | FKM | ||
1.91 € | 1 | 5 giorni | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 40169300 | M 08 × 1.0 | NBR | ||
6.42 € | 1 | 5 giorni | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 39269097 | M 10×1.0 | FKM | ||
1.89 € | 1 | 5 giorni | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 40169300 | M 10×1.0 | NBR | ||
6.45 € | 1 | 5 giorni | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 39269097 | M 12×1.5 | FKM | ||
4.06 € | 1 | 5 giorni | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 40169300 | M 12×1.5 | NBR | ||
6.03 € | 1 | 5 giorni | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 39269097 | M 14×1.5 | FKM | ||
2.38 € | 1 | 5 giorni | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 40169300 | M 14×1.5 | NBR | ||
6.69 € | 1 | 5 giorni | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 39269097 | M 16×1.5 | FKM | ||
2.46 € | 1 | 5 giorni | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 40169300 | M 16×1.5 | NBR | ||
7.65 € | 1 | 5 giorni | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 39269097 | M 18×1.5 | FKM | ||
2.55 € | 200 | 5 giorni | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 40169300 | M 18×1.5 | NBR | ||
7.66 € | 1 | 5 giorni | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 39269097 | M 20 × 1.5 | FKM | ||
2.68 € | 1 | 5 giorni | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 40169300 | M 20 × 1.5 | NBR | ||
8.98 € | 1 | 5 giorni | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 39269097 | M 22×1.5 | FKM | ||
3.58 € | 1 | 5 giorni | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 40169300 | M 22×1.5 | NBR | ||
9.25 € | 1 | 5 giorni | 23.9 | 0.001 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 39269097 | M 26 × 1.5 | FKM | ||
3.85 € | 1 | 5 giorni | 23.9 | 0 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 40169300 | M 26 × 1.5 | NBR | ||
13.38 € | 1 | 5 giorni | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 39269097 | M 33 × 2.0 | FKM | ||
6.35 € | 1 | 5 giorni | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 40169300 | M 33 × 2.0 | NBR | ||
16.23 € | 1 | 5 giorni | 38.8 | 0.002 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 39269097 | M 42 × 2.0 | FKM | ||
7.57 € | 1 | 5 giorni | 38.8 | 0.001 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 40169300 | M 42 × 2.0 | NBR | ||
25.23 € | 1 | 5 giorni | 44.7 | 0.002 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 39269097 | M 48 × 2.0 | FKM | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | 44.7 | 0.001 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 40169300 | M 48 × 2.0 | NBR |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | ED |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
D4
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro filettatura sistema imperiale
L1
D3
Numero articolo tariffa doganale
Diametro filettatura misura metrica
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali