Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WH06LMKDSOMDCF |
WH08LMKDSOMDCF |
WH08SMKDSOMDCF |
WH10LMKDSCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.09 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.051 | 6 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | L | M 10×1.0 | 27 | 14 | 14.9 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.097 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | L | M 12×1.5 | 29 | 17 | 17 | ||
45.23 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.103 | 8 | 12 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | M 14×1.5 | 31 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.125 | 10 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | M 14×1.5 | 30 | 19 | 18.9 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WH-M-KDS | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
L7
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
L6
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali