Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.35 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | - | 10 | 100 | 0.019 | - | 28 | Completo, con dado e anello | 12 | 18 | 10 | 22 | 3 | Acciaio inox | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
76.49 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.073 | - | 44 | Completo, con dado e anello | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 4 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
66.17 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.054 | - | 44 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 4 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
51.45 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.044 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
37.51 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.03 | - | 38 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
7.66 € | 1 | 3 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.04 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
5.08 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.027 | - | 38 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
31.62 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 200 | 0.041 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Ottone | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
47.32 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.028 | - | 32 | Completo, con dado e anello | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
58.49 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.014 | - | 32 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
6.09 € | 1 | 3 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.024 | - | 32 | Completo, con dado e anello | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 1/8-27 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
3.46 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.012 | - | 32 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 1/8-27 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
50.45 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 200 | 0.025 | - | 32 | Completo, con dado e anello | 12 | 17 | 10 | 24 | 4 | Ottone | L | 1/8-27 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
68.45 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.045 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acciaio inox | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | Preventivo | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.032 | - | 38 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acciaio inox | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
51.15 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 12 | 100 | 0.021 | - | 28 | Completo, con dado e anello | 12 | 16.5 | 10 | 22 | 4.5 | Acciaio inox | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | Preventivo | - | 6 | - | 12 | 63 | 0.017 | - | 28 | Completo, con dado e anello | 11 | 16.5 | 10 | 22 | 4.5 | Ottone | LL | 1/8-27 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
73.31 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.096 | - | 50 | Completo, con dado e anello | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 4 | Acciaio inox | S | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
62.65 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.073 | - | 50 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 4 | Acciaio inox | S | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
53.60 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.062 | - | 43 | Completo, con dado e anello | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Acciaio inox | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
35.66 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 43 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Acciaio inox | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.80 € | 1 | 3 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.056 | - | 43 | Completo, con dado e anello | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | DE | ||
6.97 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.037 | - | 43 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | DE | ||
- | 1 | Preventivo | - | 6 | - | 17 | 400 | 0.062 | - | 43 | Completo, con dado e anello | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 4 | Ottone | S | 1/4-18 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
37.91 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 36 | Completo, con dado e anello | 14 | 21 | 10 | 28 | 4 | Acciaio inox | S | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
113.58 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.021 | - | 36 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 21 | 10 | 28 | 4 | Acciaio inox | S | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
57.03 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.06 | - | 41 | Completo, con dado e anello | 19 | 26 | 14.5 | 33 | 4 | Acciaio inox | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 6 | - | 17 | 630 | 0.04 | - | 41 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 26 | 14.5 | 33 | 4 | Acciaio inox | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
78.08 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.073 | - | 44 | Completo, con dado e anello | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 6 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
47.08 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 17 | - | 0.055 | 8 | 44 | - | 22 | 29 | 19.5 | 36 | 6 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
51.75 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.048 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
35.78 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 17 | - | 0.028 | 8 | 38 | - | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
8.72 € | 1 | 9 giorni | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.042 | - | 38 | Completo, con dado e anello | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
5.78 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | - | 17 | 315 | 0.026 | - | 38 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
42.74 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 200 | 17 | - | 0.045 | 8 | 38 | - | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Ottone | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
44.52 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 17 | - | 0.034 | 8 | 33 | - | 14 | 18 | 10 | 25 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
57.00 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 17 | - | 0.016 | 8 | 33 | - | 14 | 18 | 10 | 25 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
68.91 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 17 | - | 0.056 | 8 | 38 | - | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
39.09 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 17 | - | 0.034 | 8 | 38 | - | 19 | 23 | 14.5 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
61.52 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 100 | 14 | - | 0.022 | 8 | 30 | - | 12 | 18.5 | 10 | 24 | 5 | Acciaio inox | LL | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
83.09 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | - | 14 | 63 | 0.021 | - | 30 | Completo, con dado e anello | 12 | 18.5 | 10 | 24 | 5 | Ottone | LL | 1/8-27 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 400 | 19 | - | 0.103 | 8 | 50 | - | 22 | 35 | 19.5 | 42 | 5 | Ottone | S | 1/2-14 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
61.94 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 630 | 19 | - | 0.066 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Acciaio inox | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
59.60 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 630 | 19 | - | 0.038 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Acciaio inox | S | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
7.54 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 630 | 19 | - | 0.04 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
- | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 400 | 19 | - | 0.063 | 8 | 43 | - | 17 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Ottone | S | 1/4-18 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
65.18 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 630 | 19 | - | 0.069 | 8 | 43 | - | 19 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Acciaio inox | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
149.09 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 630 | 19 | - | 0.046 | 8 | 43 | - | 19 | 28 | 14.5 | 35 | 5 | Acciaio inox | S | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
93.02 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.081 | 10 | 45 | - | 22 | 30 | 19.5 | 37 | 8 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
72.22 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 19 | - | 0.06 | 10 | 45 | - | 22 | 30 | 19.5 | 37 | 8 | Acciaio inox | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
50.91 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.053 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
48.60 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 19 | - | 0.028 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Acciaio inox | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.80 € | 1 | 3 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.047 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
6.46 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 19 | - | 0.026 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acciaio | PL | ||
43.94 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 200 | 19 | - | 0.05 | 10 | 39 | - | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 7 | Ottone | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Ottone | DE | ||
58.25 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.041 | 10 | 33 | - | 17 | 18 | 10 | 25 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
210.22 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 19 | - | 0.02 | 10 | 33 | - | 17 | 18 | 10 | 25 | 4 | Acciaio inox | L | 1/8-27 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
132.20 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.117 | 10 | 46 | - | 30 | 31 | 19.5 | 38 | 8 | Acciaio inox | L | 3/4-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | Preventivo | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | - | 315 | 19 | - | 0.095 | 10 | 46 | - | 30 | 31 | 19.5 | 38 | 8 | Acciaio inox | L | 3/4-14 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
69.26 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | - | 315 | 19 | - | 0.066 | 10 | 40 | - | 19 | 25 | 14.5 | 32 | 7 | Acciaio inox | L | 3/8-18 NPT | 73072910 | Acciaio inox | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | GE-NPT | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Consegna
Diametro esterno tubo D1
PN (bar)
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali