Manicotto PARKER E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E04/02X
E04/2.5X
E08/05X
E0506/04X
E0810/06X
E10/08X
E12/09X
E15/12X
E18/14X
E22/18X
E1215/10X
E1516/12.5X
E1820/16X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo Peso tariffa doganale
(kg)
L1 D3 D2 Numero articolo tariffa doganale

0.51 €

1 5 giorni 2083.5274122000

0.51 €

1 5 giorni 2.50842.574122000

1.05 €

1 5 giorni 50.001146574122000

0.55 €

1 5 giorni 40.001145474199990

1.20 €

1 5 giorni 60.001158673269098

1.38 €

1 5 giorni 80.0021510874122000

1.72 €

1 5 giorni 90.0021512974122000

2.25 €

1 5 giorni 120.0021514.81274122000

1.35 €

1 5 giorni 140.0031517.81474122000

3.43 €

1 5 giorni 180.0061621.81874122000

1.37 €

1 5 giorni 100.00315121074122000

9.85 €

1 5 giorni 12.50.0041514.812.574122000

3.32 €

1 5 giorni 160.0062017.81674122000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine E
Materiale di ingegneria Ottone Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico