Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.98 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 10 | - | 0.015 | 4 | 26 | 12 | 16 | 8 | 20 | 3 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | Preventivo | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 100 | 10 | - | 0.009 | 4 | 26 | 12 | 16 | 8 | 20 | 3 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
5.82 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 10 | - | 0.011 | 4 | 26 | 10 | 16 | 8 | 20 | 3 | Privo di Cr(VI) | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | 73079910 | Acciaio | PL | ||
3.09 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 100 | 10 | - | 0.007 | 4 | 26 | 10 | 16 | 8 | 20 | 3 | Privo di Cr(VI) | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | 73079910 | Acciaio | PL | ||
41.98 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 12 | - | 0.017 | 6 | 26 | 12 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
20.15 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 100 | 12 | - | 0.008 | 6 | 26 | 12 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
6.23 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 12 | - | 0.015 | 6 | 26 | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Privo di Cr(VI) | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73079910 | Acciaio | PL | ||
3.46 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 100 | 12 | - | 0.009 | 6 | 26 | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Privo di Cr(VI) | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73079910 | Acciaio | PL | ||
139.69 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 63 | 12 | - | 0.018 | 6 | 26 | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Ottone | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 74122000 | Ottone | DE | ||
29.02 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 14 | 14 | 0.028 | 6 | 23 | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Acciaio inox | L | M 10 × 1.0 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
16.95 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 14 | 14 | 0.015 | 6 | 23 | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Acciaio inox | L | M 10 × 1.0 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
5.78 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 14 | 14 | 0.026 | 6 | 23 | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | M 10 × 1.0 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
3.15 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 14 | 14 | 0.014 | 6 | 23 | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | M 10 × 1.0 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
55.68 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 200 | 14 | 14 | 0.027 | 6 | 23 | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Ottone | L | M 10 × 1.0 | 74122000 | Ottone | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 17 | 19 | 0.062 | 6 | 30 | 19 | 15 | 12 | 34 | 4 | Acciaio inox | S | M 14 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
43.89 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 17 | 17 | 0.049 | 6 | 28 | 17 | 13 | 12 | 32 | 4 | Acciaio inox | S | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
74.63 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 17 | 17 | 0.03 | 6 | 28 | 17 | 13 | 12 | 32 | 4 | Acciaio inox | S | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
50.46 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 14 | - | 0.023 | 8 | 28 | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
20.97 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 100 | 14 | - | 0.01 | 8 | 28 | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Acciaio inox | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
6.78 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 100 | 14 | - | 0.018 | 8 | 28 | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Privo di Cr(VI) | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 73079910 | Acciaio | PL | ||
44.80 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 63 | 14 | - | 0.019 | 8 | 28 | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Ottone | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | 74122000 | Ottone | DE | ||
37.82 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 17 | 17 | 0.042 | 8 | 25 | 17 | 10 | 12 | 29 | 6 | Acciaio inox | L | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
22.82 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 17 | 17 | 0.022 | 8 | 25 | 17 | 10 | 12 | 29 | 6 | Acciaio inox | L | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | HR | ||
7.23 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 17 | 17 | 0.04 | 8 | 25 | 17 | 10 | 12 | 29 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | M 12 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
4.29 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 17 | 17 | 0.023 | 8 | 25 | 17 | 10 | 12 | 29 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | M 12 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
83.65 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 200 | 17 | 17 | 0.043 | 8 | 25 | 17 | 10 | 12 | 29 | 6 | Ottone | L | M 12 × 1.5 | 74122000 | Ottone | DE | ||
53.85 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 19 | 19 | 0.072 | 8 | 30 | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Acciaio inox | S | M 14 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
41.92 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 19 | 19 | 0.046 | 8 | 30 | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Acciaio inox | S | M 14 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
9.05 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 19 | 19 | 0.065 | 8 | 30 | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | M 14 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
62.88 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 14 | 0.042 | 10 | 25 | 17 | 10.5 | 8 | 25.5 | 4 | Acciaio inox | L | M 10 × 1.0 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
84.65 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 14 | 0.022 | 10 | 25 | 17 | 10.5 | 8 | 25.5 | 4 | Acciaio inox | L | M 10 × 1.0 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
48.14 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 17 | 0.047 | 10 | 26 | 17 | 11 | 12 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
31.85 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 17 | 0.026 | 10 | 26 | 17 | 11 | 12 | 30 | 6 | Acciaio inox | L | M 12 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
14.94 € | 1 | 3 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 21 | 0.062 | 10 | 27 | 22 | 12 | 12 | 31.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | M 16 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
11.86 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 21 | 0.041 | 10 | 27 | 22 | 12 | 12 | 31.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | M 16 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
20.17 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 23 | 0.071 | 10 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | M 18 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
17.08 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 23 | 0.05 | 10 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | M 18 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
99.11 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 23 | 0.072 | 10 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 8 | Acciaio inox | L | M 18 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
174.78 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 23 | 0.051 | 10 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 8 | Acciaio inox | L | M 18 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
39.09 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 19 | 0.052 | 10 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Acciaio inox | L | M 14 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
26.46 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 19 | 0.032 | 10 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Acciaio inox | L | M 14 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
8.28 € | 1 | 9 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 19 | 0.05 | 10 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | M 14 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
4.88 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 19 | 19 | 0.03 | 10 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | M 14 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
- | 1 | Preventivo | Completo, compreso dado e anello | 200 | 19 | 19 | 0.056 | 10 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Ottone | L | M 14 × 1.5 | 74122000 | Ottone | DE | ||
65.91 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 22 | 21 | 0.086 | 10 | 31 | 22 | 15 | 12 | 34.5 | 7 | Acciaio inox | S | M 16 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
182.94 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 22 | 21 | 0.054 | 10 | 31 | 22 | 15 | 12 | 34.5 | 7 | Acciaio inox | S | M 16 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
11.68 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 22 | 21 | 0.088 | 10 | 31 | 22 | 15 | 12 | 34.5 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | M 16 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
24.95 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 22 | 19 | 0.032 | 12 | 26 | 19 | 11 | 12 | 30 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | M 14 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
18.31 € | 1 | 3 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 22 | 23 | 0.076 | 12 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | M 18 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
14.51 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 22 | 23 | 0.048 | 12 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 31.5 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | M 18 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | PL | ||
20.92 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 22 | 27 | 0.105 | 12 | 29 | 27 | 14 | 14 | 35 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | M 22 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
50.52 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 22 | 21 | 0.072 | 12 | 27 | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | Acciaio inox | L | M 16 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
38.22 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 22 | 21 | 0.043 | 12 | 27 | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | Acciaio inox | L | M 16 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
10.82 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 22 | 21 | 0.069 | 12 | 27 | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | Privo di Cr(VI) | L | M 16 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
6.71 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 315 | 22 | 21 | 0.04 | 12 | 27 | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | Privo di Cr(VI) | L | M 16 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
66.92 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 24 | 23 | 0.111 | 12 | 33 | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | Acciaio inox | S | M 18 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
66.28 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 24 | 23 | 0.072 | 12 | 33 | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | Acciaio inox | S | M 18 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
7.89 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 24 | 23 | 0.072 | 12 | 33 | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | M 18 × 1.5 | 73079910 | Acciaio | DE | ||
70.58 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 27 | 25 | 0.152 | 14 | 37 | 27 | 19 | 14 | 41 | 10 | Acciaio inox | S | M 20 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
65.88 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 27 | 25 | 0.095 | 14 | 37 | 27 | 19 | 14 | 41 | 10 | Acciaio inox | S | M 20 × 1.5 | 73072910 | Acciaio inox | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | GE-M | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
D4
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali