Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | Serie di modelli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.54 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.021 | Parte individuale | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
34.26 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.008 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
55.71 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.036 | Parte individuale | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
62.72 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.018 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 6 | 17 | 630 | 0.038 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
57.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.032 | Parte individuale | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
39.71 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.013 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
62.22 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.05 | Parte individuale | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
42.68 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.029 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 8 | 17 | 315 | 0.03 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
73.38 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.05 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
67.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 315 | 0.04 | Parte individuale | 17 | 9 | 24 | 16 | L | ||
101.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 315 | 0.018 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 9 | 24 | 16 | L | ||
72.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.065 | Parte individuale | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
92.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.036 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
88.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.07 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
70.94 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 315 | 0.056 | Parte individuale | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
47.66 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 315 | 0.026 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
76.75 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 630 | 0.087 | Parte individuale | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
50.74 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 630 | 0.052 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 12 | 22 | 315 | 0.056 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
95.74 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 630 | 0.09 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
88.51 € | 1 | 5 giorni | 14 | 27 | 630 | 0.122 | Parte individuale | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
53.75 € | 1 | 5 giorni | 14 | 27 | 630 | 0.068 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 14 | 27 | 630 | 0.122 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
48.65 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 315 | 0.042 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 24 | 11 | 26 | 18 | L | ||
104.26 € | 1 | 5 giorni | 16 | 30 | 400 | 0.152 | Parte individuale | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 16 | 30 | 400 | 0.151 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | ||
95.92 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 315 | 0.129 | Parte individuale | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | ||
51.28 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 315 | 0.06 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | ||
73.46 € | 1 | 5 giorni | 20 | 36 | 400 | 0.13 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 32 | 17.5 | 39 | 28 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 36 | 400 | 0.248 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 17.5 | 39 | 28 | S | ||
119.91 € | 1 | 5 giorni | 22 | 36 | 160 | 0.19 | Parte individuale | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L | ||
169.29 € | 1 | 5 giorni | 22 | 36 | 160 | 0.179 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L | ||
174.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | 46 | 400 | 0.457 | Parte individuale | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
101.98 € | 1 | 5 giorni | 25 | 46 | 400 | 0.235 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
173.03 € | 1 | 5 giorni | 28 | 41 | 160 | 0.26 | Parte individuale | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L | ||
142.55 € | 1 | 5 giorni | 28 | 41 | 160 | 0.146 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L | ||
- | 1 | Preventivo | 28 | 41 | 160 | 0.246 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | ROV | Superficie | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
Serie di modelli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali