Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008569320000
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 25500 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico(N) | 15300 | B1(mm) | 51.3 | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | d3 max.(mm) | 51 | Numero di fori di fissaggio | 2 |
Peso tariffa doganale(kg) | 1.21 | Altezza unità H(mm) | 155 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Distanza centro del foro J(mm) | 130 | Codice unità | GG.CJT07-N | Larghezza unità A(mm) | 30.5 |
Profilo foro | cilindrico | Lunghezza unità L(mm) | 92 | A1(mm) | 12.5 |
Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | ovale | Codice cuscinetto | GE35-KTT-B |
Serie di modelli | TCJT.. | Tappo di protezione | KASK07 | A2(mm) | 21 |
U(mm) | 53.5 | V(mm) | 92 | Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) | 14 |
Con filettatura | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Alloggiamento | CJT07 | Codice prodotto | TCJT35-XL-N |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T, il codice articolo è il seguente: 0008569320000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008569320000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali