Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008575050000
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 32500 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico(N) | 19800 | B1(mm) | 56.5 | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | d3 max.(mm) | 58 | Numero di fori di fissaggio | 2 |
Peso tariffa doganale(kg) | 1.66 | Altezza unità H(mm) | 99 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Distanza centro del foro J(mm) | 492 | Codice unità | GE40-KTT-B | S1(mm) | 35.1 |
H2(mm) | 32.5 | Larghezza unità A(mm) | 48 | Profilo foro | cilindrico |
Lunghezza unità L(mm) | 116 | A1(mm) | 30 | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) | 99 |
Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | cilindrico | Codice cuscinetto | GG.SHE08-E-N |
Serie di modelli | TSHE.. | Tappo di protezione | KASK08 | Con filettatura | M6 |
Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Alloggiamento | SHE08 | Codice prodotto | TSHE40-XL-N |
Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA con base corta, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T, il codice articolo è il seguente: 0008575050000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008575050000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali