Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R, serie pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008990620000
0009451880000
0009452260000
0009452690000
0009452930000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

98.72 €

1 5 giorni 365002090051.6552.4310656GNE35-KRR-B33.436.517.525.521030106GG.SAO725.5SAO07RSAO35-XL

90.48 €

1 5 giorni 315001670050.2511.869550GNE30-XL-KRR-B32.731.517.520.51802895GG.SAO620.5SAO06RSAO30-XL

104.82 €

1 5 giorni 445002600054.6633.111660GNE40-KRR-B36.644.517.527.522031116GG.SAO0827.5SAO08RSAO40-XL

153.46 €

1 5 giorni 620003800066.875.85.97143572GNE50-KRR-B42.162203527539143GG.SAO01035SAO10RSAO50-XL

238.62 €

1 5 giorni 820005200068.4898.6716585GNE60-KRR-B45.482253833046165GG.SAO1238SAO12RSAO60-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello cilindrico
Serie di modelli RSAO.. Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico