Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008564950000 |
0008565170000 |
0008565330000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | U (mm) | Altezza unità W (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 12800 | 6600 | 31 | 33 | 0.39 | 90 | GG.SFT04 | 18 | 30 | 112 | 10 | GRAE20-NPP-B | 10.5 | 34 | 52 | SFT04 | PSFT20-XL | |||
- | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 0.49 | 99 | GG.SFT05 | 20 | 37.5 | 124 | 11 | GRAE25-NPP-B | 12.5 | 36 | 63 | SFT05 | PSFT25-XL | |||
- | 1 | 5 giorni | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 0.72 | 117 | GG.SFT06 | 22 | 40 | 142 | 12 | GRAE30-NPP-B | 13 | 39.7 | 65 | SFT06 | PSFT30-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | combinato |
Serie di modelli | PSFT.. | Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) | 11.5 | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
d3 max.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
A2(mm)
U(mm)
Altezza unità W(mm)
Alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali