Unità a flangia quadrata INA a tre bulloni, lamiera in acciaio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008853710000
0009640770000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Peso tariffa doganale
(kg)
Codice unità H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Interasse J
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

25.45 €

1 5 giorni 19500113000.45FLAN62-MSTR (2 pezzi)938.790.5381AY30-NPP-B23.53071FLAN62-MSTRRATRY30-XL

31.03 €

1 5 giorni 25500153000.63FLAN72-MSTR (2 pezzi)105.69.5100445GAY35-NPP-B283581FLAN72-MSTRRATRY35-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 3 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio Modello triangolare
Serie di modelli RATRY.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico