Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0009425880000
0009470320000
0009491080000
0009527020000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Metodo di fissaggio Peso tariffa doganale
(kg)
S
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Interasse J
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Z
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

30.00 €

1 5 giorni 128006600Perno filettato0.52100GG.ME04-N17788GAY20-NPP-BKASK0421625962ME04PMEY20-XL-N

34.63 €

1 5 giorni 140007800Perno filettato0.712115GG.ME05-N19909GAY25-NPP-BKASK052.51727970ME05PMEY25-XL-N

77.58 €

1 5 giorni 3500023200Collare di bloccaggio eccentrico2.033165GG.ME10-N2518713GAY50-NPP-BKASK101314314110ME10PMEY50-XL-N

41.69 €

1 5 giorni 1950011300Collare di bloccaggio eccentrico0.912125GG.ME06-N20.51009.5GAY30-NPP-BKASK062193011.580ME06PMEY30-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro cilindrico
Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello rotondo Serie di modelli PMEY..
Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico