Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0009340380000 |
0009407630000 |
0009425100000 |
0009448070000 |
0009450800000 |
0009469740000 |
0009470080000 |
0009490860000 |
0009504160000 |
0009504590000 |
0009640180000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | S (mm) | Altezza unità H (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Interasse J (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.98 € | 1 | 5 giorni | - | 35000 | 23200 | 2.14 | 3 | 165 | GG.ME10-N | 25 | 135 | 13 | GYE50-KRR-B | KASK10 | 1 | 31.6 | 51.6 | 14 | 110 | ME10 | RMEY50-XL-N | |||
65.88 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 20400 | 1.88 | 2 | 155 | GG.ME09-N | 25 | 130 | 12 | GYE45-KRR-B | - | 2 | 28.2 | 49.2 | 14 | 105 | ME09 | RMEY45-XL | |||
58.11 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 19800 | 1.61 | 2 | 145 | GG.ME08-N | 23 | 120 | 11.5 | GYE40-KRR-B | KASK08 | 1 | 29.2 | 49.2 | 11.5 | 100 | ME08 | RMEY40-XL-N | |||
31.40 € | 1 | 5 giorni | - | 12800 | 6600 | 0.5 | 2 | 100 | GG.ME04-N | 17 | 78 | 8 | GYE20-KRR-B | KASK04 | 2 | 16.3 | 31 | 9 | 62 | ME04 | RMEY20-XL-N | |||
43.05 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 11300 | 0.96 | 2 | 125 | GG.ME04-N | 20.5 | 100 | 9.5 | GYE20-KRR-B | KASK06 | 2 | 20.2 | 38.1 | 11.5 | 80 | ME06 | RMEY30-XL-N | |||
49.23 € | 1 | 5 giorni | - | 25500 | 15300 | 1.21 | 2 | 135 | GG.ME07-N | 20.5 | 110 | 10 | GYE35-KRR-B | KASK07 | 1 | 24.4 | 42.9 | 11.5 | 90 | ME07 | RMEY35-XL-N | |||
35.46 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 7800 | 0.75 | 2 | 115 | GG.ME05-N | 19 | 90 | 9 | GYE25-KRR-B | KASK05 | 2.5 | 17.3 | 34.1 | 9 | 70 | ME05 | RMEY25-XL-N | |||
116.51 € | 1 | 5 giorni | - | 52000 | 36000 | 3.71 | 3 | 195 | GG.ME12-N | 29 | 160 | 16 | GYE60-KRR-B | KASK12 | 1 | 38.7 | 65.1 | 18 | 135 | ME12 | RMEY60-XL-N | |||
209.14 € | 1 | 5 giorni | - | 62000 | 44000 | 4.85 | 6 | 215 | GG.ME014-N | 32 | 177 | 18 | GYE70-KRR-B | - | - | 44.4 | 74.6 | 18 | 150 | GG.ME14 | RMEY70-XL | |||
91.62 € | 1 | 5 giorni | - | 43500 | 29000 | 3.26 | 3 | 185 | GG.ME11-N | 27.5 | 150 | 15 | GYE55-KRR-B | - | - | 33.4 | 55.6 | 18 | 125 | ME11 | RMEY55-XL | |||
310.68 € | 1 | 5 giorni | 80 | 72000 | 54000 | 5.28 | 6 | 220 | GG.ME16-N | 31 | 184 | 18 | GYE80-KRR-B | - | -2 | 51.3 | 82.6 | 18 | 160 | ME16 | RMEY80-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | rotondo |
Serie di modelli | RMEY.. | Con filettatura | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
S(mm)
Altezza unità H(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Interasse J(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Z(mm)
Alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali