Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008567200000
0008567970000
0008568350000
0009791550000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

41.22 €

1 5 giorni -14000780044.537.50.7570365GE25-KTT-B271411191302170GG.ASE05-NKASK0519ASE05TASE25-XL-N

66.82 €

1 5 giorni -325001980056.5581.9699492GE40-KTT-B35.132.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826ASE08TASE40-XL-N

88.71 €

1 5 giorni -350002320062.8692.8115572GE50-KTT-B38.235182320034115GG.ASE10-NKASK1023ASE10TASE50-XL-N

342.02 €

1 5 giorni 807200054000711088.6517589GE80-KTT-B47.672263429055175GG.ASE16-34ASE16TASE80-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello cilindrico
Serie di modelli TASE.. Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico